Der LECTOR®62x ist ein kompakter, kamerabasierter Codeleser speziell zugeschnitten auf die Anforderungen der Industrie. 1D-, 2D- und direkt markierte Codes identifiziert der LECTOR®62x in Bewegung oder im Stillstand sogar bei schlechtester Codequalität höchst zuverlässig. Die extrem kompakte Bauform gewährleistet einen flexiblen Einbau selbst bei beengten Platzverhältnissen. Vielseitige Schnittstellen on-board ermöglichen die einfache Netzwerkintegration. LECTOR®62x Professional mit integrierter Laserzielhilfe, automatischem Fokus-Teach-in, grüner Feedback-LED und Auto-Setup, intuitiv in der Bedienung und leistungsstark selbst bei schlechter Codequalität. LECTOR®62x ECO, die preisgünstige Alternative für einfachere Anwendungsfälle und moderate Transportgeschwindigkeit. LECTOR®62x High Speed, der Spezialist für Verpackungsanlagen mit hohem Durchsatz bei Geschwindigkeiten bis zu 6 m/s. LECTOR®62x DPM Plus, für Codes auf Solarzellen und schwierigste DPM-Codes in der Automobilindustrie.Klicken Sie hier für mehr Informationen: https://www.sick.com/lector62x
- Tags
-