Die Neigungssensoren TMS22 (einachsig) und TMM22 (zweiachsig) ermöglichen kosteneffizient hochpräzise Neigungsmessungen. Grundlage dafür bildet die leistungsstarke MEMS-Technologie, die mit einer maximalen Fehlertoleranz von ±0,25° und exzellenter Wiederholgenauigkeit punktet. Die Messwerte werden über ein linearisiertes Analogsignal ausgegeben. Um höchsten Anforderungen in Sachen Widerstandsfähigkeit bei Outdoor-Applikationen wie PV-Anlagen zu genügen, wird die Sensorelektronik direkt beim Spritzguss ins Gehäuse eingelassen. Daher entsprechen TMS/TMM22 den Bestimmungen gemäß Schutzart IP66, IP68 oder IP69K. Die kompakte Bauweise mit einer Höhe von gerade einmal 10,4 mm erlaubt zudem nahezu unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten.
- Tags
-