Autonome und sichere Gabelstaplerlösungen: Neue Maßstäbe in der Logistikautomatisierung
Von SICK AG
Ansichten
Von SICK AG
Mit der Automatisierung von Gabelstaplern und anderen Serienfahrzeugen setzt die Firma Götting KG aus Lehrte neue Maßstäbe in der Logistikautomatisierung.
So gestaltet beispielsweise die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH ihre autonome Zukunft in enger Kooperation mit Götting und SICK – und setzt auf innovative fahrerlose Transportsysteme.
Selbst bei Personalengpässen gewährleisten diese eine reibungslose Materialbewegung. Die fahrerlosen Transportsysteme spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung einer autonom gesteuerten Logistiklösung im 24/7-Outdoor-Betrieb.
Die automatisierten Stapler sind mit einem durchdachten Sicherheitskonzept ausgestattet. Götting vertraut dabei auf die bewährten Komponenten von SICK. Für den Schutz von Personen setzt Götting auf den Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 und die zuverlässige Steuerung Flexi Soft. Beim Kollisions- und Maschinenschutz kommt der leistungsfähige Laserscanner TiM zum Einsatz.
Automatisierte Gabelstapler sind die ideale Lösung, um Ladungen sicher von A nach B zu bewegen. Dank dieser fortschrittlichen Technologie fühlt sich das Personal rundum sicher, wenn es sich in der gleichen Umgebung wie die selbstfahrenden Fahrzeuge bewegt, selbst im heterogenen Mischverkehr.