Kompakt. Klasse. Einzigartig. Die neuen Single- und Multiturn-Absolutencoder AHS36/AHM36 von SICK. Durch die geringe Baugröße von nur 36 mm und die Besonderheit des drehbaren Stecker- / Leitungsabganges sind diese Encoder ideal für Anwendungen, bei denen größere Gehäusedurchmesser zu voluminös sind. Verschiedenste Ausführungen mit Aufsteckhohlwelle oder Vollwellen, jeweils mit verschiedenen Montagelochbildern, lassen praktisch fast jede Einsatzmöglichkeit zu. Besonders gefragt sind die AHS36/AHM36 Encoder bei fahrerlosen Transportsystemen (FTS), Flurförderfahrzeugen und Nutzfahrzeugen. Aber auch bei Verpackungsmaschinen, Logistikapplikationen und im Maschinenbau.
- Tags
-