Flexi Line bietet die Flexibilität, die moderne Maschinenkonzepte brauchen. Durch die Vernetzung von bis zu 32 Flexi-Soft-Stationen kann der modulare Maschinenaufbau konsequent und effizient abgebildet werden. Und das sogar im Abstand von bis zu 1.000 m zwischen zwei Flexi-Soft-Stationen.Die gesamte Projektierung ist schnell und einfach: Das Prozessabbild -- mit bis zu 96 Bit Datenbreite -- muss nur einmal für die gesamte Anlage definiert werden. Informationen werden entweder nur an die Nachbarstation(en) oder aber an das ganze System kommuniziert. Die Aufteilung erhöht die Effizienz der Kommunikation und verkürzt die Ansprechzeiten. Ein weiterer wichtiger Vorteil: Die Kommunikation funktioniert ohne Adressierung per „Nachbarschaftserkennung".
- Tags
-