Der AFS/AFM60S Pro ist ein Absolut-Encoder für funktionale Sicherheit. Er hat sehr strenge Prüfkriterien erfüllt und ist ein zertifiziertes Sicherheitsprodukt bis SIL3/PL e. Der Absolut-Encoder unterstützt die Sicherheitsfunktionen nach IEC 61800-5-2 und überzeugt insbesondere bei der sicheren Positionierung. Dank hoher Schutzart und großem Temperaturbereich ist der AFS/AFM60S Pro selbst in rauen Umgebungen einsetzbar. Mit seiner SSI- und Sin/Cos-Schnittstelle lässt er sich flexibel in verschiedene Steuerungen einbinden. Dabei können Singleturn-Auflösung, Zählrichtung und weitere Parameter individuell angepasst werden. Der integrierte Fehlerspeicher erfasst wichtige Umgebungsdaten, die bei Installation und Wartung unterstützen.
- Tags
-