Der Traffic Information Collector (TIC) ist ein integriertes Verkehrserfassungssystem, welches auf der Laserscannertechnologie von SICK basiert – Einer Technologie, welche in tausenden von Verkehrsapplikationen weltweit angewendet wird. Der TIC102 ist speziell für mehrspurige Applikationen im freien Verkehr entwickelt worden wie zum Beispiel für Mauterhebung- und Verkehrsmanagement. Das System funktioniert auch bei stop-and-go Situationen. Durch den hoch innovativen Konfigurationsassistenten, welcher eine live 3D Sicht des Verkehrs bietet, ist die Installation an einer mehrspurigen Strasse eine Sache weniger Minuten. Das System vermisst die Fahrzeuge automatisch bei fliessendem Verkehr und kann aus der Ferne gewartet werden. Ein Softwaretrigger erhöht die Detektionsrate und Lesegenauigkeit von dritt-Systemen z.B. mit Nummernschild Kameras und DSRC Antennen. Zusätzlich werden die Geschwindigkeit und Dimensionen des Fahrzeuges über die TCP Schnittstelle übertragen.
- Tags
-