Play
00:00
Play
Seek 10 seconds backwards
Seek 10 seconds forward
00:00 / 00:00
Mute
Picture in picture
Fullscreen
Absolut-Encoder AHS/AHM36: Flexibel, smart, kompakt
Von SICK AG 19 September, 2018
2 Wiedergaben
2
Sie haben ein Like von dem Medium entfernt.
Verbundene Medien
Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche: Die Absolut-Encoder AHS/AHM36 mit den Schnittstellen IO-Link, SSI, CANopen und SAE J1939 setzen sowohl bei der mechanischen Adaption als auch beim elektrischen Kontaktieren und den unterschiedlichsten Kommunikationsschnittstellen Maßstäbe. Durch den drehbaren Stecker- oder Leitungsanschluss sowie die verschiedenen Montagelochbilder und Adapterflansche passen die Encoder in nahezu jede Applikation. Die Kommunikations-Schnittstelle ermöglicht die kostengünstige Encoder-Integration in unterschiedliche Steuerungen und Netzwerke. Die Konfiguration der Encoder ist individuell anpassbar. Mit der robusten und zuverlässigen voll magnetischen Sensorik wird bei der Singleturn-Variante eine Auflösung von maximal bis zu 14 Bit und bei der Multiturn-Variante eine Auflösung von bis zu 26 Bit realisiert. Darüber hinaus stehen Varianten mit hoher IP-Schutzart und Edelstahlgehäuse zur Verfügung, dies ermöglich den Einsatz in Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
- Tags
- Video Language
- GR1 Segment
- GR2 Product
- Erscheint in
Link zur Medienseite
Loading
Wird geladen…