Ihr Nutzen:• Typ 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849) • Schutzbetrieb • Blindzonenfrei • Auflösung: 14 mm oder 30 mm • Schutzfeldhöhen von 300 mm bis 2.100 mm • Automatische Distanzmessung bis 10 m Reichweite • Betriebsumgebungstemperatur von --30 °C bis +55 °C • Schutzarten IP 65 / IP 67