-
Von Sophia Meier
0 0 Likes | 6 6 WiedergabenClick here to find out more about the Traffic industry: www.sick.com/traffic Bus route optimization, passenger counting and classification, collision avoidance for… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 348 348 WiedergabenEverything at a glance: With the SICK Maritime Suite ship owners and ship managers gain full transparency over their fleet, thereby saving operating costs. With the help… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 10 10 WiedergabenEffective loading and unloading of ships for higher throughput in your container terminal. SICK offers solutions for collision prevention of goods, cranes, crane booms,… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 8 8 WiedergabenThe shipping industry is facing a period of major change such as decarbonization and digitalization. SICK is ready for the implementation of these changes and is… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 3 3 WiedergabenSICK’s MARSIC ship emission measuring device is an innovative solution that can be used to reliably measure emissions on ships in accordance with MARPOL Annex VI… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 4 4 WiedergabenSchiffsemissions-Messgeräte MARSIC: Mit Sicherheit auf gutem Kurs -
Von SICK AG
0 0 Likes | 3 3 WiedergabenEffizient unterwegs – Automatisierung wird mobil Prozesse werden effizienter, präziser und umweltschonender gestaltet – auch bei mobilen Maschinen.… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 2 2 WiedergabenEfficiency in motion - Automation goes mobile Processes are becoming more efficient, more precise, and more environmentally friendly - even with mobile machines. Take… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 3 3 WiedergabenTo effectively control ventilation the air quality in road tunnels must be determined continuously. This is achieved with the accurate measurement of visibility, CO and… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 1 1 WiedergabenZur effizienten Lüftungssteuerung muss die Luftqualität im Tunnel kontinuierlich bestimmt werden. Diese wird durch die genaue Messung der Sichttrübung,… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 10 10 WiedergabenThe TIC501 Pro (Traffic Information Collector) profiling system is designed for traffic management and statistical applications in multi-lane, free-flowing traffic. The… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 5 5 WiedergabenThe Traffic Information Collector (TIC) is an integrated traffic measurement system that is based on SICK laser measurement technology, a technology that is used in… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 4 4 WiedergabenDer Traffic Information Collector (TIC) ist ein integriertes Verkehrserfassungssystem, welches auf der Laserscannertechnologie von SICK basiert – Einer… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 2 2 WiedergabenDas Profiling-System VHD Pro (Vehicle Hot Spot Detector) kombiniert Wärmebildkameras und Laserscanner, um überhitzte Fahrzeuge zu detektieren. Er wird vor… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 2 2 WiedergabenThe VHD Pro (Vehicle Hot Spot Detector) profiling system combines thermal imaging cameras and laser measurement scanners to detect overheated vehicles. It is installed… -
Von SICK AG
0 0 Likes | 8 8 WiedergabenDas Profiling-System VPS Pro (Vehicle Profiling System) ist ein System zur automatischen Vermessung von Fahrzeugen mit augensicheren Laserscannern. Es misst u. a.…